Menu Vyhledávání

Rozpěrky zacvakávací

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr těla Maximální tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Velikost otvoru Délka rozpěrky Koupit
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
3,698 Kč - 4,1089 Kč 7000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
2,8096 Kč - 3,1218 Kč 122700 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
3,0512 Kč - 3,3902 Kč 1000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
3,663 Kč - 4,0698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
2,8656 Kč - 3,184 Kč 55830 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
2,0079 Kč - 3,2909 Kč 3000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
2,8658 Kč - 3,1843 Kč 9000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,8127 Kč - 2,9841 Kč 5000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
3,0923 Kč - 3,4358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
6,5164 Kč - 8,0673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
2,1903 Kč - 3,6051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
3,7129 Kč - 4,1255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
3,7371 Kč - 4,5319 Kč 19000 Skladem
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
4,0066 Kč - 4,4517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
  • z/ze 2
matice rozpěrná 12.0 mm (L) polyamid přírodní

10017319

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017340

Cenové rozmezí
4,1089 Kč - 3,698 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 4.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017371

Cenové rozmezí
3,1218 Kč - 2,8096 Kč

Skladové zásoby
122700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 9.5 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017418

Cenové rozmezí
3,3902 Kč - 3,0512 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid přírodní

10017296

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017333

Cenové rozmezí
4,0698 Kč - 3,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017432

Cenové rozmezí
3,184 Kč - 2,8656 Kč

Skladové zásoby
55830 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 25.4 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017326

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017364

Cenové rozmezí
3,1843 Kč - 2,8658 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017395

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017456

Cenové rozmezí
3,4358 Kč - 3,0923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 3.2 mm (L) polyamid přírodní

10636749

Cenové rozmezí
8,0673 Kč - 6,5164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid přírodní

10636787

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,1903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017401

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 6.0 mm (L) polyamid přírodní

10017449

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid přírodní

10017487

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 8.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017470

Cenové rozmezí
4,1255 Kč - 3,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 12.7 mm (L) polyamid přírodní

10017463

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 19.1 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017289

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm
matice rozpěrná 10.0 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

10017272

Cenové rozmezí
4,4517 Kč - 4,0066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Průměr těla
    6.7 mm