10017326
MSNE-16-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3896 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,6858 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,3411 Kč |
| 25000 + | 2,0682 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 25.4 mm |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 1 in |
| Tvar hlavy | kulaté |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Průměr těla | 6.7 mm |
| Průměr těla | 0.264 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Velikost čtverce | 4.3 mm |
| Velikost čtverce | 0.169 in |
| Velikost otvoru | 0.169 in |
| Velikost otvoru | 4.3 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |