Menu Vyhledávání

matice rozpěrná 4.8 mm (L) polyamid 6.6 přírodní

Tato rozpěrná matice zapadne do čtvercového otvoru a může připevnit desku plošného spoje pomocí 2,9mm samořezného šroubu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10017340

Staré objednací číslo:

MSNE-3-01

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2322 Kč
5000 + 3,809 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 232,20 Kč

1000 x 4,2322 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 4.8 mm
Tvar hlavy kulaté
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Průměr těla 6.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Velikost čtverce 4.3 mm
Velikost otvoru 4.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás