Menu Vyhledávání

matice rozpěrná 6.4 mm (L) polyamid přírodní

Tato rozpěrná matice zapadne do čtvercového otvoru a může připevnit desku plošného spoje pomocí 2,9mm samořezného šroubu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10636787

Staré objednací číslo:

MSNE-4-19

7888 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,7133 Kč
5000 - 9999 2,9286 Kč
10000 - 24999 2,5643 Kč
25000 + 2,256 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 713,30 Kč

1000 x 3,7133 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 6.4 mm
Kompatibilní velikosti závitu #4,2.9mm self tapping screw
Tvar hlavy kulaté
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Průměr těla 6.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Velikost čtverce 4.3 mm
Velikost otvoru 4.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás