Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr těla | Maximální tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Velikost otvoru | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,256 Kč - 3,7133 Kč | 7888 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,1267 Kč - 4,5852 Kč | 2000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8938 Kč - 3,2155 Kč | 117700 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,1427 Kč - 3,4919 Kč | 1000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1851 Kč - 3,5389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 8,5172 Kč | 10000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,824 Kč - 3,0161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,131 Kč - 3,4789 Kč | 4000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,7119 Kč - 8,3094 Kč | 4000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,809 Kč - 4,2322 Kč | 5000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8492 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 3,3896 Kč | 1000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,9085 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,7729 Kč - 4,1919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,8243 Kč - 4,2493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm