Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Délka rozpěrky Koupit
152,0631 Kč - 152,0631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
23,7148 Kč - 24,6923 Kč 100 Skladem
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
25,379 Kč - 25,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
31,1166 Kč - 31,1166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
22,5674 Kč - 23,5023 Kč 100 Skladem
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
25,6254 Kč - 25,6254 Kč 200 Skladem
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
34,8721 Kč - 34,8721 Kč 200 Skladem
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
28,8939 Kč - 28,8939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
24,7356 Kč - 25,7493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
26,9448 Kč - 28,0498 Kč 200 Skladem
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
37,5512 Kč - 37,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
32,9225 Kč - 32,9225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
21,8873 Kč - 22,811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
24,2673 Kč - 25,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
43,09 Kč - 43,09 Kč 100 Skladem
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
32,937 Kč - 32,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
26,8574 Kč - 26,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
29,4834 Kč - 29,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Cenové rozmezí
152,0631 Kč - 152,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Cenové rozmezí
24,6923 Kč - 23,7148 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Cenové rozmezí
25,379 Kč - 25,379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Cenové rozmezí
31,1166 Kč - 31,1166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Cenové rozmezí
23,5023 Kč - 22,5674 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Cenové rozmezí
25,6254 Kč - 25,6254 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Cenové rozmezí
34,8721 Kč - 34,8721 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Cenové rozmezí
28,8939 Kč - 28,8939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Cenové rozmezí
25,7493 Kč - 24,7356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Cenové rozmezí
28,0498 Kč - 26,9448 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Cenové rozmezí
37,5512 Kč - 37,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Cenové rozmezí
32,9225 Kč - 32,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Cenové rozmezí
22,811 Kč - 21,8873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Cenové rozmezí
25,2873 Kč - 24,2673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Cenové rozmezí
43,09 Kč - 43,09 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Cenové rozmezí
32,937 Kč - 32,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Cenové rozmezí
26,8574 Kč - 26,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Cenové rozmezí
29,4834 Kč - 29,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm