10176825
TNM4-9.5-50-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 43,09 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
| Průměr těla | 0.374 in |
| Průměr těla | 9.5 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Provozní teplota | -40 - 105 °C |
| Provozní teplota | -40 - 221 °F |
| Délka rozpěrky | 50.0 mm |
| Délka rozpěrky | 1.969 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Vnitřní/vnější závit |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |