Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2021 Kč - 5,1877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,728 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,0984 Kč - 3,1544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,1563 Kč - 6,2411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9598 Kč - 2,4195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,3231 Kč - 1,6334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 1,6559 Kč - 2,0443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4383 Kč - 3,0105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1303 Kč - 1,3955 Kč | 1000 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 5,2529 Kč - 16,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 4,1833 Kč - 6,2817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2227 Kč - 5,2132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 4,63 Kč - 14,7265 Kč | 40 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,4388 Kč - 1,7764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 2,1261 Kč - 2,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 3,4328 Kč - 66,6413 Kč | 17 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 1,7588 Kč - 2,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,5778 Kč - 8,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3692 Kč - 7,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,88 Kč - 2,3211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm