Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,5134 Kč - 3,5188 Kč 34000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
5,7308 Kč - 7,9426 Kč 9500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
2,3986 Kč - 3,3465 Kč 10800 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,6714 Kč - 3,7343 Kč 58500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
3,8062 Kč - 5,2711 Kč 2035 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
3,3321 Kč - 5,2998 Kč 21000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,3698 Kč - 3,3035 Kč 58449 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,5134 Kč - 3,5045 Kč 68000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,7145 Kč - 4,3088 Kč 37000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
4,8259 Kč - 6,6787 Kč 19000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
4,5099 Kč - 6,2335 Kč 19250 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
3,6912 Kč - 5,0987 Kč 39750 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
4,0071 Kč - 5,5441 Kč 22550 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
4,5529 Kč - 6,3052 Kč 22000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,3752 Kč - 4,3662 Kč 23500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
6,7936 Kč - 12,3951 Kč 9700 Skladem
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
9,2927 Kč - 15,0666 Kč 2600 Skladem
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
20,3378 Kč - 39,8713 Kč 19001 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
29,4869 Kč - 52,0654 Kč 2600 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
44,41 Kč - 97,4664 Kč 1875 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10045251

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045602

Cenové rozmezí
7,9426 Kč - 5,7308 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10045664

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6

10045237

Cenové rozmezí
3,7343 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
58500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10045411

Cenové rozmezí
5,2711 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
2035 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10045350

Cenové rozmezí
5,2998 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045183

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
58449 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045169

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid

10045305

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 2,7145 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm polyamid

10045145

Cenové rozmezí
6,6787 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm polyamid

10045121

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid

10045077

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
39750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm polyamid

10045107

Cenové rozmezí
5,5441 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
22550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm polyamid

10045152

Cenové rozmezí
6,3052 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm polyamid

10045046

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm polyamid

10046487

Cenové rozmezí
12,3951 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
9700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm polyamid

10046524

Cenové rozmezí
15,0666 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    36.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10046593

Cenové rozmezí
39,8713 Kč - 20,3378 Kč

Skladové zásoby
19001 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm polyamid

10046661

Cenové rozmezí
52,0654 Kč - 29,4869 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm polyamid 6.6

10046739

Cenové rozmezí
97,4664 Kč - 44,41 Kč

Skladové zásoby
1875 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní