Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6157 Kč - 12,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3888 Kč - 1,3888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,1198 Kč - 1,1198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,3261 Kč - 1,3261 Kč | 39000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,7461 Kč - 28,7461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 39,3983 Kč - 39,3983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 8,8129 Kč - 8,8129 Kč | 1000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,5441 Kč - 3,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,4497 Kč - 1,79 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 3,5662 Kč - 4,4028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 5,6049 Kč - 17,8504 Kč | 400 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 2,6244 Kč - 3,24 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 5,187 Kč - 6,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4596 Kč - 23,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 5,2422 Kč - 6,4717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 2,1191 Kč - 2,6163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm