Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 1,3373 Kč - 1,3373 Kč | 2873 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 2,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 78000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,072 Kč - 11,072 Kč | 60000 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 79000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,9763 Kč - 7,9763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,2811 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,8845 Kč - 5,8845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,761 Kč - 2,761 Kč | 17500 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,1298 Kč - 32,405 Kč | 200 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 80 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,386 Kč - 2,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi