Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,016 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 300 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 2000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
1,3108 Kč - 1,3108 Kč 500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 5538 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
2,775 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 180 Skladem
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč 1000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 46 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,3721 Kč - 1,3721 Kč 500 Skladem
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,016 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
3,0957 Kč - 3,0957 Kč 350 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,9522 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10168066

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10167939

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm polyamid

10168103

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm polyamid

10167854

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10167892

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10167816

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid

10167434

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10167342

Cenové rozmezí
1,3108 Kč - 1,3108 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm polyamid

10167779

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
5538 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10168035

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10168202

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10168127

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10168165

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm polyamid

10167380

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10167793

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10167052

Cenové rozmezí
1,3721 Kč - 1,3721 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10436141

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10168080

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10168042

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10167991

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid