Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | 1000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,2948 Kč - 1,5984 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,6494 Kč - 3,6674 Kč | 45500 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1605 Kč - 1,4329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1246 Kč - 1,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,1189 Kč - 1,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,4504 Kč - 3,6689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1605 Kč - 1,4329 Kč | 172 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | 1000 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,1588 Kč - 1,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,5046 Kč - 7,9582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm