Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,386 Kč - 2,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,757 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 6,9025 Kč | 3000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,3069 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 19,9406 Kč - 39,1144 Kč | 3950 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,8991 Kč - 54,9136 Kč | 3700 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 54,1327 Kč - 103,1198 Kč | 2000 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 47,3278 Kč - 103,8729 Kč | 25 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 57,3818 Kč - 109,3112 Kč | 1500 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,6297 Kč - 18,8948 Kč | 1000 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm