Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1298 Kč - 33,3693 Kč | 1650 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,9527 Kč - 44,999 Kč | 1850 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,3558 Kč - 103,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 65,7624 Kč - 125,2777 Kč | 475 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,3069 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 19,9406 Kč - 39,1144 Kč | 3950 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,8991 Kč - 54,9136 Kč | 4200 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 24,4586 Kč - 47,9691 Kč | 6850 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,7159 Kč - 59,4734 Kč | 4800 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,3278 Kč - 103,8729 Kč | 25 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 6,1076 Kč | 6290 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 9,6775 Kč | 17800 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,1993 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3308 Kč - 11,546 Kč | 21000 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,1336 Kč - 14,8508 Kč | 12300 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,9743 Kč - 17,8211 Kč | 4200 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,7513 Kč - 34,7915 Kč | 2800 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,4348 Kč - 44,9153 Kč | 6748 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 36,465 Kč - 59,0551 Kč | 1350 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,3818 Kč - 109,3112 Kč | 1500 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm