Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5558 Kč - 6,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 8,1017 Kč | 28500 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,6874 Kč - 14,1257 Kč | 2249 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0679 Kč - 16,3429 Kč | 15990 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 39,9232 Kč - 64,6887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 54,9554 Kč - 104,6816 Kč | 500 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,3213 Kč - 49,9912 Kč | 4100 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,4011 Kč - 55,7084 Kč | 2850 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,52 Kč - 13,8329 Kč | 13600 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,3729 Kč - 39,9232 Kč | 7950 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,274 Kč - 97,6954 Kč | 25 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 62,0392 Kč - 118,1799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 12,578 Kč | 26600 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 44,246 Kč - 97,1236 Kč | 2725 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 61,2723 Kč - 116,7436 Kč | 2386 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 84,2668 Kč - 132,2082 Kč | 2025 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 57,8001 Kč - 110,1339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 88,5478 Kč - 138,9155 Kč | 300 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,2251 Kč - 7,7252 Kč | 11850 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,6297 Kč - 18,8948 Kč | 1000 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm