Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,1415 Kč - 4,1415 Kč 870 Skladem
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
4,0405 Kč - 4,0405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 330 Skladem
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,8868 Kč - 1,0416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 6000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
4,267 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,9522 Kč - 2,3845 Kč 243 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 300 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
4,016 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
4,6987 Kč - 4,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,9522 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 5000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm polyamid 6

10169902

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
870 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm polyamid 6

10169674


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm polyamid 6

10169711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm polyamid 6

10427453

Cenové rozmezí
4,0405 Kč - 4,0405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm polyamid 6

10169971

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10167243

Cenové rozmezí
1,0416 Kč - 0,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 1.6 mm polyamid 6

10169957

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 11.1 mm polyamid 6

10170007

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10167670

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm polyamid

10319727

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm polyamid 6

10170014

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10167977

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
243 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10167939

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10168240

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10168080

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10167830

Cenové rozmezí
4,6987 Kč - 4,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10167991

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10168127

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm polyamid

10167854

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10167892

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid