Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
3,6255 Kč - 5,006 Kč 1170 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
3,4721 Kč - 4,7829 Kč 40500 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
8,3806 Kč - 15,2971 Kč 30600 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,1554 Kč - 5,7451 Kč 63500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
4,7132 Kč - 8,5898 Kč 26500 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
9,6775 Kč - 15,7433 Kč 22200 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
6,3726 Kč - 8,8548 Kč 26750 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
3,2351 Kč - 4,5041 Kč 34075 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
5,1176 Kč - 7,0838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
6,7073 Kč - 12,2432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,163 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,1277 Kč - 1,1277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 250 Skladem
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,6746 Kč - 2,9076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
2,2869 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 50159 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,4682 Kč - 2,4682 Kč 13000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,775 Kč - 3,8766 Kč 135000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
10166963 1,5618 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10114995

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10115039

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
40500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm polyamid

10115077

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 8,3806 Kč

Skladové zásoby
30600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid

10115114

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
63500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10115152

Cenové rozmezí
8,5898 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10115190

Cenové rozmezí
15,7433 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
22200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm polyamid

10115053

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
26750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm polyamid

10115091

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
34075 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm polyamid

10115138

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm polyamid

10115176

Cenové rozmezí
12,2432 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10167229

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 1,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10560761

Cenové rozmezí
1,1277 Kč - 1,1277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm polyamid

10166925

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10167175

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm polyamid

10166987

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10167076

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10043547

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
50159 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10043646

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10043721

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
135000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm polyamid

10166963

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid