Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,9841 Kč - 4,1694 Kč 2450 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
4,1275 Kč - 5,7033 Kč 17849 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
2,8028 Kč - 4,4623 Kč 29500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
10,3329 Kč - 10,3329 Kč 8900 Skladem
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
2,5378 Kč - 2,5378 Kč 4000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
5,257 Kč - 7,3069 Kč 12530 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč 925 Skladem
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
4,7551 Kč - 4,7551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
3,5279 Kč - 4,5319 Kč 29800 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,8446 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
7,5858 Kč - 10,5002 Kč 11800 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,51 Kč - 3,5001 Kč 53500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,3721 Kč - 1,3721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
11,9783 Kč - 11,9783 Kč 1000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
9,5799 Kč - 9,5799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
10,6257 Kč - 10,6257 Kč 4000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
11,6855 Kč - 11,6855 Kč 71200 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
10,807 Kč - 10,807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
16.0 mm
11.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm polyamid

10114896

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
2450 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 11.1 mm polyamid 6

10170007

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm polyamid

10114933

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
17849 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10114971

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
29500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10184271

Cenové rozmezí
10,3329 Kč - 10,3329 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10043691

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10115022

Cenové rozmezí
7,3069 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
12530 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10184295

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
925 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm polyamid

10167502

Cenové rozmezí
4,7551 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10114841

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
29800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10114834

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm polyamid

10115060

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 7,5858 Kč

Skladové zásoby
11800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm polyamid

10114865

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10319673

Cenové rozmezí
1,3721 Kč - 1,3721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.3 mm 3.2 mm 1.6 mm polyamid 6

10169957

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 19.0 mm polyamid 6.6

10078877

Cenové rozmezí
11,9783 Kč - 11,9783 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10078938

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 13.0 mm polyamid 6.6

10078976

Cenové rozmezí
10,6257 Kč - 10,6257 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10079027

Cenové rozmezí
11,6855 Kč - 11,6855 Kč

Skladové zásoby
71200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 11.0 mm polyamid

10187159

Cenové rozmezí
10,807 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní