Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
6,4284 Kč - 11,7273 Kč 3600 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
4,1694 Kč - 5,7591 Kč 19000 Skladem
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
6,7631 Kč - 12,327 Kč 6314 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
12,048 Kč - 19,592 Kč 16300 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
18,8251 Kč - 36,9111 Kč 3450 Skladem
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,2811 Kč - 3,4899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 42330 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 80000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
2,6216 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
3,3327 Kč - 4,2809 Kč 19906 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,1753 Kč - 3,0399 Kč 250 Skladem
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,0359 Kč - 2,0359 Kč 40000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,496 Kč - 2,496 Kč 51000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,6774 Kč - 3,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,8626 Kč - 4,9921 Kč 56500 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,496 Kč - 3,4582 Kč 23500 Skladem
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,7988 Kč - 2,51 Kč 400 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm polyamid

10046074

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm polyamid

10046111

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm polyamid

10046166

Cenové rozmezí
12,327 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
6314 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid

10046241

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 12,048 Kč

Skladové zásoby
16300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm polyamid

10046326

Cenové rozmezí
36,9111 Kč - 18,8251 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10167656

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10167694

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm polyamid

10167618

Cenové rozmezí
3,4899 Kč - 3,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10043578

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
42330 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

10043639

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10043738

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10043790

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
19906 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10043844

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10043592

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10043677

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10043752

Cenové rozmezí
3,7232 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10043813

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
56500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm polyamid

10043882

Cenové rozmezí
3,4582 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10043936

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10043554

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá