Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 59000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,6076 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
9,9564 Kč - 16,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 47750 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
4,1136 Kč - 7,4882 Kč 20800 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
5,5778 Kč - 7,7252 Kč 39750 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
5,5778 Kč - 7,7392 Kč 36750 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
5,257 Kč - 7,293 Kč 22750 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
4,9642 Kč - 6,8885 Kč 3500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
5,8985 Kč - 8,1715 Kč 7800 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
9,3985 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
3,012 Kč - 4,769 Kč 187250 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,6714 Kč - 6,4702 Kč 52750 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
3,4582 Kč - 4,7829 Kč 5128 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
5,4244 Kč - 9,9006 Kč 9900 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
6,7212 Kč - 12,2572 Kč 16300 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč 41500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
5,257 Kč - 7,293 Kč 13000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
2,2589 Kč - 3,1514 Kč 58900 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
3,2769 Kč - 4,5179 Kč 48950 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10043615

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
59000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid

10043714

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm polyamid

10045619

Cenové rozmezí
16,2035 Kč - 9,9564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid

10045688

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
47750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10045756

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
20800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045800

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
39750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm polyamid

10045848

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
36750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10045589

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
22750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10045558

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045596

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm polyamid

10045626

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10045701

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
187250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10045770

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
52750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm polyamid

10046029

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,4582 Kč

Skladové zásoby
5128 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm polyamid

10046067

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm polyamid

10046104

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
16300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm polyamid

10045985

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045817

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045640

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
58900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10045718

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
48950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá