Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,7624 Kč - 125,2777 Kč | 475 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,3069 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 12,578 Kč | 26600 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 51,274 Kč - 97,6954 Kč | 25 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 15700 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,9564 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,3629 Kč - 23,3432 Kč | 11200 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8985 Kč - 8,1715 Kč | 9800 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9602 Kč - 5,4802 Kč | 23898 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,257 Kč - 7,293 Kč | 22750 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,3985 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 5,6893 Kč | 20500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 6,0798 Kč | 10000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,01 Kč - 8,3527 Kč | 10250 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5778 Kč - 7,7252 Kč | 500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,012 Kč - 4,769 Kč | 187500 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6714 Kč - 6,4702 Kč | 53750 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 3,1514 Kč | 58900 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,5778 Kč - 7,7252 Kč | 39750 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 4,5179 Kč | 48950 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm