Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2996 Kč - 1,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 2800 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 800 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 50 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,6494 Kč - 2,6494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,761 Kč - 2,761 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,8028 Kč - 2,8028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 500 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 144 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 200 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,7988 Kč - 1,7988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku