Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm acetal (POM)

Nové objednací číslo:

10043028

Staré objednací číslo:

005203059905

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,9941 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 994,10 Kč

1000 x 1,9941 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 3.0 mm
Vnitřní průměr 2.6 mm
Vnější průměr 4.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás