Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm acetal (POM)

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyoxymethylenu (POM) nebo acetalu. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. POM má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než jiné plastové materiály, třída ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10042601

Staré objednací číslo:

005151200005

40000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,1475 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 147,50 Kč

1000 x 2,1475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 4.0 mm
Vnitřní průměr 2.2 mm
Vnější průměr 4.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás