Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
4,3227 Kč - 5,271 Kč 12000 Skladem
M3
6.4 mm
4,8806 Kč - 5,9961 Kč 7050 Skladem
M3
6.4 mm
4,8666 Kč - 5,9961 Kč 4000 Skladem
M4
4.8 mm
2,4971 Kč - 2,7744 Kč 900 Skladem
9.5 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4000 Skladem
M4
3.2 mm
4,267 Kč - 5,271 Kč 16000 Skladem
M4
12.7 mm
1,9801 Kč - 3,2491 Kč 10000 Skladem
M3
22.2 mm
2,1204 Kč - 2,2569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
11.1 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.8 mm
6,8747 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.4 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč 9000 Skladem
M4 x 0.7
12.7 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč 1000 Skladem
7.9 mm
4,6156 Kč - 5,6475 Kč 7000 Skladem
9.5 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
6,5678 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč 1000 Skladem
M4 x 0.7
15.9 mm
6,9025 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
5,006 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
35.7 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10017067

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 6.4 mm polyamid přírodní

10010228

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
7050 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 4.8 mm polyamid přírodní

10010266

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10155905

Cenové rozmezí
2,7744 Kč - 2,4971 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017135

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017173

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 22.2 mm polyamid přírodní

10010181

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017166

Cenové rozmezí
2,2569 Kč - 2,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017050

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 6.4 mm polyamid

10016749

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 12.7 mm polyamid

10016787

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 4.8 mm polyamid 6.6

10016824

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 7.9 mm polyamid 6.6

10016862

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10011256

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm polyamid 6.6

10016633

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-0 12.7 mm polyamid

10016909

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8.0 mm polyamid

10175446

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 15.9 mm polyamid

10016640

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 22.2 mm polyamid

10016688

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm polyamid 6.6

10016718

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.7 mm