Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6853 Kč - 6,8327 Kč | 2000 Skladem |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 8,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 5,6475 Kč | 15035 Skladem |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,6236 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 10000 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6674 Kč - 6,6933 Kč | 80 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,52 Kč | 5000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,54 Kč - 8,0878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,5718 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 450 Skladem |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 750 Skladem |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4021 Kč - 3,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,4842 Kč - 8,0181 Kč | 8000 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10175347 | 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 1000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,034 Kč - 6,2332 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.311 in
7.9 mm