Šestihranné rozpěrky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a kedná se o přesné komponenty, které zajišťují bezpečné upevnění a přesné odsazení v elektrických a mechanických systémech. Mají vnitřní závity pro spolehlivé upevnění i v náročných podmínkách.
PEEK (polyether ether keton) má odolnost proti plameni, rozměrovou stabilitu a chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 C). Má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a malé vypouštění plynů, což zajišťuje konzistentní výkon tam, kde záleží i na malých odchylkách.
Tyto rozpěrky jsou vhodné pro elektrická zařízení v leteckém průmyslu, telekomunikacích a výrobě polovodičů. Ideální pro použití v konektorech, obvodech a pro zařízení vystavená náročným podmínkám. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 | l1 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,69 Kč - 66,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
||
| 105,5237 Kč - 117,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
| 55,9049 Kč - 62,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 64,2816 Kč - 71,4239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 74,7232 Kč - 83,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
||
| 57,4168 Kč - 63,7966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
||
| 54,7797 Kč - 60,8661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
| 63,3462 Kč - 70,3846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 84,5618 Kč - 93,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 54,90 Kč - 61,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 69,0787 Kč - 76,7541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
| 52,7884 Kč - 58,6537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0