Menu Vyhledávání

šestihran Rozpěrky M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

Šestihranné distanční sloupky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a poskytují vynikající chemickou a tepelnou odolnost t (až do 260 °C) a. jsou samozhášivé Ideální do náročných podmínek.
Nové objednací číslo:

20767013

Staré objednací číslo:

20767013

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 63,7966 Kč
100 + 57,4168 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 275,93 Kč

20 x 63,7966 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 12.0
l2 6.0
A/F 6.0
Barva béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
standardní UL
Tensile strength N 116N/mm²

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás