Menu Vyhledávání

šestihran Rozpěrky M5 6.0 3.0 8.0 PEEK

Šestihranné distanční sloupky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a poskytují vynikající chemickou a tepelnou odolnost t (až do 260 °C) a. jsou samozhášivé Ideální do náročných podmínek.
Nové objednací číslo:

20767181

Staré objednací číslo:

20767181

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 63,9801 Kč
100 + 57,5821 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 279,60 Kč

20 x 63,9801 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 6.0
l2 3.0
A/F 8.0
Barva béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
standardní UL
Pevnost v tahu (N) 116N/mm²

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás