Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 25.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10422168

Staré objednací číslo:

HTSN-M4-25-8-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,5917 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 795,85 Kč

500 x 5,5917 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M4
Délka rozpěrky 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ bez zápichu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás