Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10339725
1306280
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 5,9461 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 0.315 in |
| Délka vnitřního závitu | 8.0 mm |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Typ | Female-Male Threaded |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.315 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 8.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.118 in |
| Vnitřní délka závitu A | 3.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 110 °C |
| Maximální provozní teplota | 230 °F |