10373149
36M40MF018
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,9756 Kč |
| 5000 - 19999 | 5,378 Kč |
| 20000 + | 4,8402 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 9.5 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.374 in |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 x 0.7 |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Threaded Standoff |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |