Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3.5 12.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10372999

Staré objednací číslo:

36M35MF012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,6246 Kč
5000 - 19999 5,0623 Kč
20000 + 4,5558 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 624,60 Kč

1000 x 5,6246 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 6.4 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3.5
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 6.0 mm
Maximální provozní teplota 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás