Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5026 Kč - 2,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
přírodní
|
polyamid
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,0414 Kč - 6,176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,0556 Kč - 6,176 Kč | 131 Skladem |
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,0071 Kč - 6,6643 Kč | 500 Skladem |
M2.5
|
černá
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3769 Kč - 2,5262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 15,0214 Kč - 24,8303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 7,5979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5584 Kč - 9,1347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,6106 Kč - 20,6106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,3969 Kč - 25,4509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53,2144 Kč - 53,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,9461 Kč - 5,9461 Kč | 4430 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,2336 Kč - 23,1242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,1385 Kč - 24,5892 Kč | 2800 Skladem |
M3
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,1789 Kč - 21,6339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9461 Kč - 5,9461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,1526 Kč - 7,1526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,3161 Kč - 8,3161 Kč | 100 Skladem |
M3
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5817 Kč - 4,5817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2998 Kč - 5,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm