Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10132562
305310059902
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 23,1242 Kč |
| 500 - 999 | 17,7238 Kč |
| 1000 + | 14,2336 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 7.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.276 in |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Spacer |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Maximální provozní teplota | 230 °F |
| Maximální provozní teplota | 110 °C |