Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR2712
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Šířka základny | Délka základny | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5938 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 9,1615 Kč - 9,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 8,9381 Kč - 8,9381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,8129 Kč - 8,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,3009 Kč - 11,2253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 8,6316 Kč - 8,6316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 9,8866 Kč - 9,8866 Kč | 965 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,2931 Kč - 14,2931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,3011 Kč - 16,3011 Kč | 50 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,8866 Kč - 9,8866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 6,54 Kč - 6,54 Kč | 300 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 21,9347 Kč - 64,1867 Kč | 10 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 4,8806 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,8806 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 9,7187 Kč - 9,9196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 9,1057 Kč - 9,1057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 7,53 Kč | 282 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm