10150399
CBABS210A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 8,8129 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.11 in |
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |