10150375
CBABS125A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 9,8866 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Šířka základny | 14.0 mm |
| Šířka základny | 0.551 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.11 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.8 mm |
| Délka rozpěrky | 9.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.362 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |