Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zatlačení bez uzamknutí pro pevné uchycení desky PCB.
Nové objednací číslo:

10022764

Staré objednací číslo:

RCBSR-10-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2489 Kč
5000 + 3,8242 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 248,90 Kč

1000 x 4,2489 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.5 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás