Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

DLCBST - typ 5, Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19. Mini distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknou do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu.
Nové objednací číslo:

10003268

Staré objednací číslo:

DLCBST-1-19

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0798 Kč
5000 + 4,9363 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 079,80 Kč

1000 x 6,0798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 2.5 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás