Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

MDLSP3 - typ 3. Tato oboustranně zamykací rozpěrka umožňuje pevné stohování dvou desek v požadované vzdálenosti bez nutnosti použití dalších nástrojů, což šetří čas při montáži. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10015735

Staré objednací číslo:

MDLSP3-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,2884 Kč
5000 + 2,9595 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 288,40 Kč

1000 x 3,2884 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 3.9 mm
Průměr otvoru A 2.0 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.07 mm
Tloušťka panelu B 1.65 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás