Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
86,4696 Kč - 149,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M8
černá
polyamid
330,4853 Kč - 330,4853 Kč 80 Skladem
40.0 mm
5
M8
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
387,8791 Kč - 387,8791 Kč 10 Skladem
40.0 mm
5
M6
šedá
hliník
523,2949 Kč - 523,2949 Kč 5 Skladem
50.0 mm
5
M8
šedá
hliník
387,8791 Kč - 387,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
šedá
hliník
585,2374 Kč - 585,2374 Kč 1662 Skladem
60.0 mm
5
M12
šedá
hliník
113,3273 Kč - 135,0947 Kč 10 Skladem
40.0 mm
5
M8
černá
polypropylen
3,7791 Kč - 8,0744 Kč 3550 Skladem
50.0 mm
6
M8
černá
polyamid
387,8791 Kč - 387,8791 Kč 1 Skladem
40.0 mm
5
M6
šedá
hliník
137,7626 Kč - 165,8655 Kč 130 Skladem
50.0 mm
5
M8
černá
polypropylen
133,325 Kč - 158,8418 Kč 10 Skladem
40.0 mm
5
M8
černá
polypropylen
96,3758 Kč - 114,831 Kč 130 Skladem
28.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
149,1754 Kč - 176,9727 Kč 30 Skladem
50.0 mm
5
M8
černá
polypropylen
585,2374 Kč - 585,2374 Kč 1 Skladem
60.0 mm
5
M10
šedá
hliník
67,0174 Kč - 79,8324 Kč 2860 Skladem
28.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
136,8656 Kč - 151,9536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
4
M10
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
176,2031 Kč - 347,7995 Kč 20 Skladem
32.0 mm
4
M5
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
285,0199 Kč - 316,4041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0 mm
6
6.0 mm
černá
polyamid
182,7013 Kč - 361,5888 Kč 11 Skladem
32.0 mm
4
M6
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
1 053,5866 Kč - 1 169,4926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
129.0 mm
6
8.0 mm
černá
polyamid
  • z/ze 12
utahovací kolečko M8

10280461

Cenové rozmezí
149,4968 Kč - 86,4696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271643

Cenové rozmezí
330,4853 Kč - 330,4853 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    12.2 mm
  • Celková výška
    24.2 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
utahovací kolečko 40.0 mm M6 hliník šedá

10271735

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    40.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 hliník šedá

10271704

Cenové rozmezí
523,2949 Kč - 523,2949 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 hliník šedá

10271742

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Celkový průměr
    40.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 hliník šedá

10271773

Cenové rozmezí
585,2374 Kč - 585,2374 Kč

Skladové zásoby
1662 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    60.0 mm
utahovací kolečko M8 40.0 mm černá polypropylen

10275344

Cenové rozmezí
135,0947 Kč - 113,3273 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 60.0 mm polyamid černá

10144060

Cenové rozmezí
8,0744 Kč - 3,7791 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    šroub
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 40.0 mm M6 hliník šedá

10271674

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    40.0 mm
utahovací kolečko M8 50.0 mm černá polypropylen

10275382

Cenové rozmezí
165,8655 Kč - 137,7626 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 40.0 mm černá polypropylen

10275337

Cenové rozmezí
158,8418 Kč - 133,325 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M6 28.0 mm 25.0 mm černá polypropylen

10275238

Cenové rozmezí
114,831 Kč - 96,3758 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 50.0 mm černá polypropylen

10275375

Cenové rozmezí
176,9727 Kč - 149,1754 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko 60.0 mm M10 hliník šedá

10271766

Cenové rozmezí
585,2374 Kč - 585,2374 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    60.0 mm
utahovací kolečko M6 28.0 mm 25.0 mm černá polypropylen

10275191

Cenové rozmezí
79,8324 Kč - 67,0174 Kč

Skladové zásoby
2860 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M10 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188606

Cenové rozmezí
151,9536 Kč - 136,8656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    36.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M5 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188293

Cenové rozmezí
347,7995 Kč - 176,2031 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 61.0 mm Předvrtaný slepý otvor 6.0 mm polyamid černá

10188705

Cenové rozmezí
316,4041 Kč - 285,0199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Výška úchopu
    32.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko M6 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188316

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 182,7013 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 129.0 mm Předvrtaný slepý otvor 8.0 mm polyamid černá

10188682

Cenové rozmezí
1 169,4926 Kč - 1 053,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Výška úchopu
    47.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    černá