Menu Vyhledávání

utahovací kolečko M10 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

Stainless Steel 304 Female Thread M10 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10271650

Staré objednací číslo:

491353

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 594,4361 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

2 972,18 Kč

5 x 594,4361 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Výška úchopu 13.7 mm
Celková výška 31.2 mm
Délka závitu 18.0 mm
Barva šedá
Celní nomenklatura 7326909890
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás