Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Počet výstupků vačky | Velikost závitu | Barva | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,2314 Kč - 111,2314 Kč | 12808 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
černá
|
fenol
|
||
| 115,6942 Kč - 209,4058 Kč | 75 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
fenol
|
||
| 387,1956 Kč - 393,2768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Chrom
|
polyamid
|
||
| 146,0792 Kč - 146,0792 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
fenol
|
||
| 111,3689 Kč - 133,9961 Kč | 90 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 61,5078 Kč - 61,5078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 198,3332 Kč - 239,23 Kč | 161 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 495,7279 Kč - 495,7279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 205,905 Kč - 248,8128 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 108,5025 Kč - 128,9869 Kč | 8 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 57,3351 Kč - 133,8777 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
||
| 78,6309 Kč - 151,728 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
||
| 826,2278 Kč - 826,2278 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 202,3352 Kč - 239,5114 Kč | 10 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 230,6907 Kč - 274,3372 Kč | 79 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 132,2289 Kč - 159,5061 Kč | 3 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 258,2722 Kč - 306,2501 Kč | 20 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | 16 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 506,4378 Kč - 514,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Chrom
|
polyamid
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M10
|
přírodní
|
ocel nerezavějící AISI 304