Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 50.0 mm se závitem M10 PPA Chrom

Nové objednací číslo:

10364918

Staré objednací číslo:

263501041736

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 514,177 Kč
10 - 49 511,5415 Kč
50 + 506,4378 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

514,18 Kč

1 x 514,177 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Výška úchopu 31.0 mm
Celková výška 31.0 mm
Délka závitu 17.0 mm
Barva Chrom
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 3926909790
Celkový průměr 50.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás