Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 99.0 mm Předvrtaný slepý otvor 8.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10188668

Staré objednací číslo:

1219056

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 761,1607 Kč
30 + 685,7064 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

761,16 Kč

1 x 761,1607 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.0 mm
Výška úchopu 44.0 mm
Celková výška 44.0 mm
Délka závitu 22.0 mm
Barva černá
Uchycení Předvrtaný slepý otvor
Celní nomenklatura 3926300090
Celkový průměr 99.0 mm
Počet výstupků vačky 6
Průměr úchopu 99.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás