Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Materiál | Průměr drátu | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,0317 Kč - 87,8785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.72 Nmm
3.72 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
81,5616 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.52 Nmm
1.52 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.80 Nmm
0.80 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
138,3995 Kč - 150,5034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.04 Nmm
22.04 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
136,2799 Kč - 148,3838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.56 Nmm
9.56 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
151,0193 Kč - 164,1691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.41 Nmm
4.41 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.72 Nmm
1.72 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.09 Nmm
0.09 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
62,095 Kč - 67,882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.04 Nmm
0.04 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
55,7781 Kč - 60,5192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.27 Nmm
3.27 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
60,5192 Kč - 65,7764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
64,2006 Kč - 69,4577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.33 Nmm
3.33 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
97,8767 Kč - 106,2853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.44 Nmm
1.44 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
87,3625 Kč - 95,2551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.22 Nmm
20.22 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.83 Nmm
8.83 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
118,4031 Kč - 128,3874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
5.5 in
139.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
59,9754 Kč - 65,2465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku