10439715
1217490
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 65,2465 Kč |
150 - 299 | 61,5651 Kč |
300 + | 59,9754 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Initial Tension | 1.85 N |
---|---|
Initial Tension | 1.85 N |
Load at Load Length | 19.64 N |
Load at Load Length | 19.64 N |
Loaded Length | 41.7 mm |
Loaded Length | 1.642 in |
Maximum Application Temperature | 260 °C |
Maximum Application Temperature | 500 °F |
Outside Diameter | 6.1 mm |
Outside Diameter | 0.24 in |
Overall Length | 25.4 mm |
Overall Length | 1 in |
Spring Rate | 1.09 Nmm |
Spring Rate | 1.09 Nmm |
Wire Diameter | 0.8 mm |
Wire Diameter | 0.031 in |
Material | Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku