10439159
1217388
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 54,7184 Kč |
150 - 299 | 51,8876 Kč |
300 + | 50,2561 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Initial Tension | 2.22 N |
---|---|
Initial Tension | 2.22 N |
Load at Load Length | 23.58 N |
Load at Load Length | 23.58 N |
Loaded Length | 21.3 mm |
Loaded Length | 0.839 in |
Maximum Application Temperature | 121 °C |
Maximum Application Temperature | 249.8 °F |
Outside Diameter | 6.1 mm |
Outside Diameter | 0.24 in |
Overall Length | 15.8 mm |
Overall Length | 0.622 in |
Spring Rate | 3.99 Nmm |
Spring Rate | 3.99 Nmm |
Wire Diameter | 0.8 mm |
Wire Diameter | 0.031 in |
Material | Carbon Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku